Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
Haulotte

HA26 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

Google-Übersetzung,
Leistung und Produktivität Sehr guter Arbeitsbereich Vertikaler Armanstieg – Korb bleibt parallel zur Wand Hervorragende RT-Fähigkeiten Korbtragfähigkeit 250 kg Doppellast 250 - 350 kg (Option) Sicherheit und Komfort Schnelle, proportionale und gleichzeitige Bewegungen Haulotte Activ'Lighting System sichere Last Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 Maximierte Gesamtbetriebskosten Haulotte Activ'Screen (On-Board-Diagnose) Haulotte Stop-Emission-System schaltet den Motor automatisch aus und wieder ein Einfacher Zugang zu allen Komponenten Großer modularer Korb, schnell und einfach zu reparieren
Technische Spezifikation
  • Referenznummerha26-rtj-pro
  • ProduktfamilieArticulating Booms
  • ProduktgruppeDiesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
  • Klassifizierung14 43 00
  • Format2014TitelPlatform Lifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19
  • OmniClassTitelPlatform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeG
  • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit