Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Google-Übersetzung,

Der vandalensichere elektrische ADA-Wasserkühler und Flaschenfüller Modell 1011.8P liefert 30,3 l Kaltwasser pro Stunde in einem Edelstahlgehäuse. Dieser wandmontierte Brunnen mit Wirbelschale verfügt über das einzige komplett aus massivem Edelstahl gefertigte Ventilgehäuse. Die Wartung erfolgt über die Druckknopfeinheit an der Vorderseite, die Zugang zur Wassersteuerkartusche und zum integrierten Wasserzulaufsieb bietet. Die Höhenverstellung des Wasserstrahls ist von vorne zugänglich und ermöglicht so eine einfache Wartung ohne Ausbau des Ventils.

  • Optionaler 3000-Gallonen-Wasserfilter erhältlich (Modell 6480)
  • Der Ventilkörper aus Edelstahl des Springbrunnens ist der einzige auf dem Markt, der aus massivem Stangenmaterial gefertigt ist.
  • Schüsselbaugruppe aus 18-Gauge-Edelstahl Typ 304, montiert auf einer Wandhalterung aus 14-Gauge-Edelstahl Typ 304
  • Zu den vandalensicheren Komponenten gehören die Sprudelbecken, Schüsseln, Knöpfe, Abflüsse und Bodenplatten
  • 100 % bleifreie Wasserwege
  • 1 gpm (3,78 L) Laminar Flow-Flaschenfüller mit Wandmontageplatte
  • Das „Hi-Lo“-Design ermöglicht die doppelte Anzahl an Benutzern im Vergleich zu herkömmlichen Brunnen und erfüllt die Anforderungen verschiedener Benutzergrößen
  • Die Gitterschlitze sind so konzipiert, dass scharfe Kanten vermieden werden und sind mit einem Schaumstofffilter versehen, um den Lüftermotor und den Hochleistungskompressor vor Schmutz zu schützen.
  • Einfache Wartung durch Frontzugang zur Ventileinstellung und zum Kartuschenaustausch
  • Dieser Wasserkühler und Brunnen ist für einen niedrigen Energieverbrauch konzipiert und hat eine lange Lebensdauer.
  • Laminar Flow verhindert Spritzer und hält den Trinkbereich sauber und geschlossen

Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich des Americans with Disabilities Act. Haws fertigt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler bleifrei gemäß allen bekannten Definitionen, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht dem California Health and Safety Code 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“. Hinweis: Elektrische Wasserkühler sind nicht für den Einsatz im Freien oder in geschlossenen Poolbereichen (Chlor) geeignet. Diese Bedingungen können zum Erlöschen der Garantie führen. Lieferumfang:

  • 1011.8: Wirbelschalenbrunnen und untere Zugangsklappe
  • 1920: Flaschenfüller
  • BP32: Rückwand des Flaschenfüllers
  • HCR8: Fernkühler
  • MTGFR.LG: Unterputz-Montagerahmen
  • 6700: Unterputz-Montageplatte

Warnung gemäß Prop 65. Für Einwohner Kaliforniens: Dieses Produkt enthält eine Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend und/oder als Ursache für Geburtsfehler oder andere reproduktionsschädigende Wirkungen bekannt ist. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Spezifikation
  • Model 1011.8P ADA vandal-resistant wall-mounted drinking fountain and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow , 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” O.D. (3.2 cm) waste pipes. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C), 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Technische Spezifikation
  • Referenznummerh10118-1920
  • ProduktfamilieDrinking Fountains/Coolers
  • ProduktgruppeWall Mounted Drinking Fountains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit