Der barrierefreie, vandalensichere Trinkbrunnen Haws 1109FRB verfügt über eine vollständig entwickelte, pneumatisch betätigte, frostsichere Ventilbaugruppe für den kontinuierlichen Einsatz in den Wintermonaten. Dank der an der Wand montierten Konstruktion kann das Gerät sicher an mehreren Orten platziert werden, ohne übermäßigen Platz einzunehmen. Da dieser Brunnen mit vandalensicheren Komponenten ausgestattet ist, ist er nicht leicht zu zerstören und schreckt Vandalen schnell ab.
Das Modell erfüllt alle aktuellen Bundesvorschriften für Behinderte, einschließlich derjenigen des Americans with Disabilities Act. Haws stellt Trinkbrunnen, Wasserhähne und elektrische Wasserkühler her, die nach allen bekannten Definitionen bleifrei sind, einschließlich NSF/ANSI/CAN 61 – Abschnitt 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 und dem Federal Safe Drinking Water Act. Das Produkt entspricht den kalifornischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften 116875 (AB 1953–2006) und 116876 (AB 100) „NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |