Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead

Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead

Google-Übersetzung,

Modell 8122, horizontale oder vertikale Schwalldusche mit AXION ® MSR ABS-Kunststoff-Duschkopf.

Die Haws-Durchflutungsdusche Modell 8122 AXION MSR (zum Patent angemeldet) bietet ein neues hydrodynamisches Duschdesign, das den starken physikalischen Druck minimiert, der das Wasser zum Außenrand normaler Duschköpfe treibt, und so für eine gleichmäßige Verteilung der Strömung über die gesamte Fläche sorgt. Eine bessere Nutzung des durch die Dusche fließenden Wassers macht die Dusche effektiver und sorgt gleichzeitig für eine angenehmere Umgebung, indem die Wasserströme in kleinere einzelne Tröpfchen aufgeteilt werden.

  • Eine großartige Ergänzung für potenziell unsichere Umgebungen, in denen der Körper ätzenden Materialien ausgesetzt sein kann
  • Der AXION MSR- Brausekopf aus ABS-Kunststoff mit Durchflusskontrolle liefert einen verteilten Strahl für eine gleichmäßige Tränkung
  • Reduzierte Installationszeit durch vorgefertigte Ventilbaugruppe und die Möglichkeit, das Gerät horizontal oder vertikal an jeder Wand oder Decke zu montieren
  • Die solide Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl gemäß Schedule 40 sorgt für ein langlebiges, langlebiges Produkt

Von CSA zertifiziert, um den ANSI/ISEA Z358.1-Standard für Notfall-Augenspül- und Duschausrüstung zu erfüllen.

Kaufen Sie Informationen zum America Act

Die überwiegende Mehrheit der Haws-Produkte fällt unter die Bestimmungen des Gesetzes. Da unterschiedliche Käufe jedoch häufig geringfügig unterschiedliche Antworten erfordern, empfiehlt Haws, das spezifische Dokument, in dem eine Zertifizierung beantragt wird, an den Kundendienst zu senden, um eine spezifische Antwort zu erhalten.

Spezifikation
  • Model 8122 drench shower for horizontal or vertical installation shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with self-regulating 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with a stainless steel ball and stem, stainless steel pull rod with triangular handle, universal sign, and 1" NPT supply.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhaws-8122
  • ProduktfamilieEmergency Showers
  • ProduktgruppeEmergency Equipment - Drench Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28
  • Breite (Inches)11
  • Tiefe (Inches)22
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 45 13
  • Format2014TitelEmergency Showers
  • OmniClassNummer23-29 37 15
  • OmniClassTitelEmergency Showers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA