Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Water Hammer Arrestors - 15M2
Watts

Water Hammer Arrestors - 15M2

4.7 von 5 Sternen4.7(21 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wasserschlagdämpfer der Serie 15M2 werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt, um Wasserdruckstöße zu kontrollieren und Wasserschläge zu verhindern. Es besteht aus einem Kupferkörper, EPDM-Dichtungen und O-Ringen, einem Polypropylenkolben und NPT-Sechskant-Messingadapter-Endanschlüssen für eine einfache Installation. Die Serie 15M2 ist werkseitig luftgeladen und nicht wiederaufladbar. Die abgedichtete Kammer verhindert den Luftverlust an das Wasser und sorgt für eine lange und störungsfreie Lebensdauer. Es kann mit einem Standard-Rohr-T-Stück in jedem beliebigen Winkel in neue oder bestehende Sanitärsysteme an verdeckten Stellen installiert werden. Die Serie 15M2 ist ideal für gewerbliche Geschirrspüler, Waschmaschinen und schnell schließende Wasserhähne. ASSE- und ANSI-zugelassen, PDI-zertifiziert und IAPMO-gelistet. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,6 bar).
Spezifikation
  • Body Material: Copper
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded
    Industry Standards: Listed by IAPMO, ASSE 1010 approved, ANSI A112.26.1M approved, PDI WH201 approved and certified.
    Working Pressure: 150psi (10.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F to 180°F (0.5°C to 82°C)Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7137
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeWater Hammer Arrestors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit