Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow1000
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow1000
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow1000
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow1000
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow1000

    Flow1000 wurde entwickelt, um den Bedarf an einem optimalen Luftaustausch in allen stark frequentierten Bereichen zu decken – wie Klassenzimmern, Kindergärten, Freizeiträumen, Gemeinschaftsbüros, Coworking-Bereichen, Verkaufsflächen und Kantinen – in denen eine hohe Innenraumluftqualität erforderlich ist, ohne auf Komfort und Energieeffizienz zu verzichten. Mit variablen Luftvolumenströmen bis zu 1000 m³/h eignet sich Flow1000 ideal zur Integration eines dezentralen KWL-Systems in Bestandsgebäuden, ohne aufwendige und invasive Baumaßnahmen durchführen zu müssen, und reduziert dabei Kanalführungen und Installationszeiten auf ein Minimum. Flow1000 ist sowohl als reines KWL-Gerät als auch in der Version Flow1000 Steel erhältlich, ausgestattet mit einer weiß lackierten Stahlabdeckung für sichtbare Installationen. Eine Wärmerückgewinnungseffizienz von 80%, hervorragende Luftreinigungsleistungen dank der Filterkombination Coarse 80% + ePM1 80% sowie die einfache Wartung machen Flow1000 zur idealen Lösung für eine KWL-Nachrüstung ohne Kompromisse. Die Installation erfordert zwei Kernbohrungen mit 250 mm Durchmesser in der Außenwand zur Führung der Zu- und Abluftströme; alternativ kann sie über vier 125-mm-Rohre mithilfe entsprechender Zubehörteile erfolgen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow1000
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit