Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow120

    Leise und effizient ist Flow120 das wandintegrierte KWL-System mit einer Luftwechselkapazität von bis zu 120 m³/h. Mit 4 einstellbaren Luftstromstufen sowie Nachtmodus und Intensivlüftung gewährleistet Helty Flow120 eine angemessene Belüftung in modernen Wohnräumen oder kleinen Büros im Dienstleistungssektor. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Abdeckungen zu wählen (überstreichbares Metallblech oder Plexiglas in Weiß/Schwarz), ermöglicht eine harmonische Integration von Flow120 in jede Umgebung – vom Wohnbereich bis hin zu Büroräumen. Die Vorbereitung für den Einbau in der Wand ermöglicht zudem die Installation auch bei Außenwänden mit einer Stärke von lediglich 34,5 cm. Der enthalpische Wärmetauscher sorgt für einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 88% und somit für hohe Energieeffizienz. Für den horizontalen Einbau – zum Beispiel unter einem Fenster – steht die Version Flow120H zur Verfügung, die speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Das kanalisierbare Modell Flow C120 bietet ein noch vielseitigeres System für die Planung der KWL-Anlage und ermöglicht die Versorgung mehrerer Räume innerhalb der Wohneinheit. Die Version Flow120 mit Gittern in der Fensterlaibung erlaubt eine Installation ohne Kompromisse und bewahrt die Ästhetik der Fassade vollständig.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow120
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit