Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow30
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow30
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow30

    Helty Flow30 ist die preislich zugänglichste dezentrale, wandintegrierte KWL-Lösung im Sortiment, speziell entwickelt, um eine effektive Grundlüftung zu reduzierten Kosten zu gewährleisten. Die ideale Wahl zur Optimierung der Baustellenabläufe und zur Reduzierung der Anlagenkomplexität in Projekten, die Skaleneffekte und eine einfache Planung erfordern.

    Flow30 vereinfacht das Lüftungsmanagement durch eine vordefinierte Konfiguration mit Basisfunktionen und nur zwei Betriebsstufen. Ideal für Räume bis 30 m², bietet Flow30 eine wirtschaftliche und zuverlässige Alternative zu kanalisierten Systemen und gewährleistet überlegene Schalldämm- und Filterleistungen im Vergleich zu Push-Pull-Systemen.

    Die Installation kann zunächst allein über die bauliche Vorbereitung erfolgen und zu einem späteren Zeitpunkt mit der KWL-Einheit und der ABS-Abdeckung vervollständigt werden, wodurch Flow30 auch eine funktionale und kostengünstige Lösung zum Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeit darstellt.

    Flow30 bietet die Möglichkeit, zwischen zwei Wärmetauschertypen, sensibel oder enthalpisch, zu wählen, um sich optimal an das Klima und die Anforderungen des zu belüftenden Raums anzupassen. Zwei unterschiedliche Technologien, die entwickelt wurden, um hohen Raumkomfort in verschiedenen Situationen zu gewährleisten und die Gesundheit der Innenräume des Gebäudes zu fördern.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit