Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow40

    Helty Flow40 erweitert die Konfigurationsmöglichkeiten, um sich jeder Personalisierung anzupassen und für jede Anforderung eine passende Lösung zu bieten. Das dezentrale, wandintegrierte KWL-System ist sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen ideal, dank des unsichtbaren und modularen Konzepts: Flow40 benötigt keine Luftkanäle und keine abgehängten Decken und lässt lediglich eine Frontabdeckung sichtbar, die nun in neuen Varianten aus Blech oder aus weißem bzw. schwarzem PMMA erhältlich ist. Ergänzt wird das Angebot durch eine streichbare, wandbündige Abdeckung für Anwendungen, bei denen eine vollständig unsichtbare Lösung erforderlich ist. Der Gerätekörper ist in einer EPS-Einbauvorbereitung untergebracht, die an variable Wandstärken angepasst werden kann, baustellenseitig handhabbar ist und auch zu einem späteren Zeitpunkt mit KWL-Einheit und Abdeckung vervollständigt werden kann. Helty führt eine neue Wärmetauschertechnologie ein und ermöglicht die Wahl zwischen enthalpischem oder sensiblen Wärmetauscher. Flow40 ist in Standardversionen mit Klappen oder mit Klappen und Vorheizung erhältlich. Zudem kann die Position des Bedienfelds gewählt werden: wandmontiert, auf UP-Dose 503 oder direkt am Gerät. Serienmäßig verfügt Flow40 über einen Hygrosensor, der die Lüftung automatisch in Abhängigkeit von der Luftfeuchte regelt, sowie über einen Doppelfilter ePM2,5 65% + Coarse 90% / Coarse 70%, der eine effektive Luftreinigung gewährleistet. Die Flow40-Version mit Lichtauslass integriert die Luftgitter direkt in die Fensterlaibung, wodurch das System noch unauffälliger wird. Das Gerät kann mit optionalen CO₂- und IAQ-Sensoren kombiniert werden. Mit der Helty Home App lässt sich die Lüftung aus der Ferne steuern, Szenarien programmieren, mehrere Geräte verwalten und der Betrieb insgesamt vereinfachen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow40
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit