Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow400
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow400
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow400
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow400
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow400

    Flow400 es la solución innovadora diseñada para la ventilación eficiente de oficinas y espacios compartidos con una ocupación de hasta 10 personas. Compacta y versátil, Flow400 garantiza un aire siempre filtrado y renovado gracias a su avanzado sistema de filtración, compuesto por filtros ePM1 80%, capaces de retener hasta el 80% de las partículas finas con un tamaño inferior a una micra. Equipada con un intercambiador entálpico con una eficiencia de recuperación de calor de hasta el 92%, Helty Flow400 puede configurarse con caudales de aire comprendidos entre 80 y 400 m³/h. Con un nivel de presión sonora de solo 35 dB(A) al caudal de diseño, resulta ideal para aplicaciones en entornos profesionales que requieren una atención especial al confort acústico. Con un espesor total de solo 22 cm, Flow400 es perfecta para intervenciones de rehabilitación (retrofit) en edificios existentes y está disponible en la versión Steel, con cubierta de acero diseñada para instalación vista, tanto en pared como en techo. Los sensores de humedad y de CO₂, disponibles como opción, permiten monitorizar la calidad del aire interior y regular automáticamente el caudal de aire en función de las necesidades reales. Funciones integradas como el free cooling y el modo nocturno permiten garantizar una elevada eficiencia y un mayor ahorro energético. Die Version Flow400-R ermöglicht ein optimales und effizientes Radonrisikomanagement, dank einer speziell entwickelten Technologie zur Verdünnung der Gaskonzentrationen in geschlossenen Innenräumen. Über die Cloud-Plattform kann das Gerät zudem aus der Ferne gesteuert werden, indem individuelle Szenarien eingestellt und Überwachungs- sowie Kontrollmaßnahmen durch die Servicezentren durchgeführt werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow400
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit