Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow600
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow600
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow600
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow600

    Ideal für Installationen in Beherbergungsbetrieben, Büros, Schulen und Kindergärten ermöglicht Flow600 Steel eine flexible Modulation des Luftwechsels mit Volumenströmen von 250 m³/h (Mindestgeschwindigkeit) bis 600 m³/h (Maximalgeschwindigkeit im Hyperventilationsbetrieb). Vier zusätzliche Zwischenstufen erlauben eine hohe Planungsflexibilität bei Anwendungen mit hohen Luftwechselraten in mittel bis stark frequentierten Räumen. Das Gerät ist mit einem enthalpischen Kreuzstrom-Wärmetauscher ausgestattet, der eine Wärmerückgewinnung von bis zu 82 % gewährleistet und keinen Kondensatablauf erfordert. Hervorragende Filterleistungen werden durch die serienmäßig installierte Filterkombination Coarse 80 % + ePM1 80 % sichergestellt. Flow600 ist werkseitig in eine weiß lackierte Stahlabdeckung integriert, komplett mit Zu- und Abluftöffnungen, und ermöglicht eine sichtbare Montage, ohne dass eine zusätzliche Verkleidung erforderlich ist. Die Installation kann an der Decke oder in vertikaler Wandmontage erfolgen, mithilfe einer speziellen Rohrverkleidung, die die Führung der Zu- und Abluftanschlüsse sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite erlaubt und so eine optimale Anpassung an die Planungsanforderungen ermöglicht. Es genügen zwei Kernbohrungen mit 200 mm Durchmesser in der Außenwand oder alternativ vier Öffnungen mit 100 mm Durchmesser. Dank der CO₂- und VOC-Sensoren überwacht Flow600 wesentliche Parameter für das Wohlbefinden der Nutzer, wie relative Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxidkonzentration und flüchtige organische Verbindungen. Durch die Echtzeit-Erfassung dieser Werte regelt das KWL-Gerät den Luftwechsel automatisch entsprechend dem tatsächlichen Bedarf des zu belüftenden Raums.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow600
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit