Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow800
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow800
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow800
Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow800
    Helty

    Kontrollierte Wohnraumlüftung Flow800

    Leistungsstark und leise ist Flow800 darauf ausgelegt, die Anforderungen von Planern und Auftraggebern optimal zu erfüllen, und gewährleistet hohe Filterleistungen sowie einen wirksamen Luftaustausch in großen geschlossenen Räumen. Flow800 Steel verfügt über ein KWL-Gerät, das werkseitig in eine weiß lackierte Stahlabdeckung integriert ist, und eignet sich für sichtbare Installationen sowohl an der Decke als auch an der Wand. Eine vielseitige und einfach zu installierende Lösung, konzipiert für Bereiche mit hoher Belegung wie Büros, Schulen, Beherbergungsbetriebe und Gemeinschaftsräume, in denen hohe Luftwechselraten, akustischer Komfort und einfache architektonische Integration gefordert sind. Der Volumenstrom ist in 6 Stufen regelbar, von 300 m³/h (Mindestgeschwindigkeit im Nachtbetrieb) bis 800 m³/h (Maximalgeschwindigkeit im Hyperventilationsbetrieb), über das Bedienfeld mit der intuitiven Benutzeroberfläche der Helty-Systeme. Als Zubehör ist zudem ein Unterputz-Bedienfeld für 503-Elektrodosen erhältlich. Der enthalpische Wärmerückgewinner gewährleistet eine Wärmeaustauscheffizienz von 80%, während die Doppelfilterkombination Coarse 80% + ePM1 80% etwa 90% des PM10 und 80% des PM2.5 zurückhält und dem Innenraum sauerstoffreiche und gereinigte Luft zuführt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlow800
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit