Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel
ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel
    HENRY

    ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel

    Google-Übersetzung,

    HENRY® 647 PlumPro™ ist ein ultraschneller, mit einer Rolle aufgetragener Klebstoff, der sich ideal für die schnelle Verlegung von Vinylböden im Wohn- und Gewerbebereich eignet.

    Hauptmerkmale
    Feuchtigkeitsbeständig bis 95 % RH
    Druckempfindlich in wenigen Minuten
    Sofort für den Verkehr freigegeben
    8 Stunden Arbeitszeit
    300 – 400 Quadratfuß pro Gallone (7,4 – 9,9 Quadratmeter pro Liter)
    Einzigartige, gut sichtbare Farbe
    Normen
    SystemOne
    Grüne Linie
    FloorScore
    HENRY'S Best 10-Year

    Spezifikation
    • Flooring Type Commercial and residential installation of luxury vinyl tile & plank (LVT & LVP), fiberglass-encapsulated sheet vinyl (cushion back) All Substrates 3/8″ nap roller 1,200 – 1,600 sq. ft. / 4 gal.; (111.4 – 148.6 sq. m / 15 L) 300 – 400 sq. ft. / gal.; (27.8 – 37.7 sq. m / 3.79 L) 75 – 100 sq. ft. / qt.; (6.9 – 9.2 sq. m / 946 mL) 7.4 – 9.9 sq. m / L Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L, SCAQMD 1168; 0.0% CARB
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhenry-647
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeReleasable Bond Pressure Sensitive Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 13
    • OmniClassTitelPlastic Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit