Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
    HENRY

    ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse

    Google-Übersetzung,

    HENRY® 650 R Haftklebstoff ist ein Premium-Haftklebstoff mit lösbaren oder dauerhaften Klebeeigenschaften, die fest auf dem Boden haften.

    Hauptmerkmale

    • Für lösbare oder dauerhafte Installationen
    • Feuchtigkeitsbeständig bis 90 % RH
    • Einfache Anwendung
    • Beständig gegen Weichmachermigration
    • Lösungsmittelfrei
    • Nicht brennbar
    Spezifikation
    • Flooring Type

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Non-Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Non-Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Non-Porous Substrates

       

      U-notch “D=1/32″, W=1/16″, A=1/32”

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Square Notch D=1/16″, W=1/16″, A=1/16″

      125-150 sq. ft. / gal.; 31.25-37.5 sq. ft. / qt.; 3-3.6 sq. m / L

       

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Short-Nap Roller 3/16″-3/8″

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Shelf life is 1 year, if unopened.

      VOC: 0; calculated SCAQMD 1168

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhenry-650r
    • ProduktfamilieFlooring Adhesive
    • ProduktgruppeVinyl Adhesive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameVinyl flooring
    • UNSPSCCode30161707
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungResilient floor coverings
    • Klassifizierung09 65 00
    • Format2014TitelResilient Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 15 13
    • OmniClassTitelPlastic Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit