Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
sGate Freitragend 7000-8000
Heras

sGate Freitragend 7000-8000

4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)

Dieses Speedgate bietet eine ideale Kombination aus Zugangskontrolle, Sicherheit, Geschwindigkeit und Betriebssicherheit für Standorte mit häufigen Fahrzeugbewegungen, die einen kontrollierten Zugang erfordern.

Das sGate Freitragend ist ideal für Orte, an denen:

  • Eine Öffnungshöhe frei wählbar ist
  • Eine Laufschiene nicht in den Fahrweg eingelassen werden kann (z.B. Sand, Steine, Unrat, die den Weg verschmutzen)
  • Sich das Tor in eine bestehende Zaunanlage integrieren lassen muss
  • Öffnungsgeschwindigkeit bei optimaler Sicherheit unerlässlich sind

Das Tor ist in einer Vielzahl von Breiten in einflügeliger und doppelflügeliger Version erhältlich und kann genau auf die Anforderungen Ihres Standorts zugeschnitten werden. Langlebige und wartungsarme Komponenten sorgen für Qualität und Kontinuität. Zur Gewährleistung einer absolut glatten Oberfläche und eines hervorragenden Gesamtbildes wird jede beschichtete Version des sGate, gemäß EN 5254, mit einem Epoxy-Primer und einer Pulverbeschichtung versehen.

Die Torantriebe (mit Notentriegelung) sind in den/die Pfosten eingebaut und über eine/zwei verschließbare Servicetür(en) zugänglich. Die doppelte Antriebswelle sorgt für eine optimale Kraftverteilung vom Motor zum Torflügel. Sichere Bewegungen werden durch zwei Lichtschranken-Sets gewährleistet, die zur Vermeidung von Störungen ihren jeweils eigenen Funk-Kanal haben. Spezielle Sicherheitsleisten verhindern Quetschungen an den Verbindungsstellen.

Spezifikation
  • • Gesamtbreite: 3000 - 8000 • Gesamthöhe: 2000 - 3000 • Bruttogewicht: 495 - 855 • Spannung: 230 • Versorgungsphase: 1 • Frequenz: 50/60 • Kategorie: Speedgates / Falttore • Wartungsempfehlung alle 6 Monate oder 25.000 Zyklen • Material: Stahl • Name: sGate Trackless • Nennhöhe: 2000 - 3000 • Nennlänge: 3000 - 8000 • Garantiebeschreibung: 1 Jahr • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr • Garantiedauer Teile: 1 Jahr • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDouble-leaf-sGate-7000-8000
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3000
  • Breite (mm)8000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)855
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFolding gate systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 15 19
  • OmniClassTitelFolding Gates

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit