Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehkreuz B700
Drehkreuz B700
    Heras

    Drehkreuz B700

    Dieses Drehkreuz bietet benutzerfreundliche, robuste und zuverlässige Fußgängerkontrolle mit hoher Sicherheit. Es ist mit geraden Rotorarmen und wahlweise mit oder ohne Überdachung erhältlich. Die Ausführung der Oberflächen der Grundkonstruktion und der Rotoren sind voll verzinkt oder Edelstahl.

    Spezifikation
    • • Kategorie: Tourniquet/Drehkreuz/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Wartungshinweis alle 6 Monate • Material: Stahl • Name: B700 • Nennhöhe: 2317 • Nennbreite: 1360 • Garantiebeschreibung: 1 Jahr • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr • Garantiedauer Teile: 1 Jahr • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTurnstile-B700
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2317
    • Breite (mm)1360
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurnstile systems
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit