Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Frontgitterzäune Atlas Grence 100-125-150
Frontgitterzäune Atlas Grence 100-125-150
Frontgitterzäune Atlas Grence 100-125-150
Frontgitterzäune Atlas Grence 100-125-150
    Heras

    Frontgitterzäune Atlas Grence 100-125-150

    4.3 von 5 Sternen4.3(31 Bewertungen)

    Dieser Zaun vereint Eleganz, Haltbarkeit und Sicherheit. Er wurde unter Einsatz der neuen ‚Stent‘-Technik gefertigt, bei der Druckluft in die senkrechten Rundstäbe gedrückt wird, um sie oben und unten in einem Querprofil fest zu arretieren.

    Diese ‚saubere‘ Technik verbraucht weniger Energie und die daraus resultierende glatte, ‚nicht verschweißte‘ Oberfläche ist weniger anfällig für Feuchtigkeit und Schmutz. Niedrige Zäune werden mit Plastikschutzkappen geliefert, die oben an den vertikalen Stäben angebracht werden können, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

    Dieser attraktive Zaun ist ideal für Bürogebäude, Schulen und andere Standorte mit einer repräsentativen Ausstrahlung.

    • Neueste ‚Stent‘-Fertigungstechnik (kein Schweißen erforderlich)
    • Elegantes Design für exponierte Standorte
    • Einfach mit Zugangstoren und Detektionssystemen zu kombinieren
    • Sicher sowie für alle Geländeformen geeignet
    • Feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberflächen
    Spezifikation
    • • Kategorie: Frontgitter

      • Material: Stahl

      • Name: Atlas

      • Nennhöhe: 932 - 2400


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFence-Grence-Atlas-100-125-150
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)2360
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
    • Klassifizierung32 31 19
    • Format2014TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19 17
    • OmniClassTitelOrnamental Metal Fences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit