Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
sGate mit Oberführung
sGate mit Oberführung
sGate mit Oberführung
    Heras

    sGate mit Oberführung

    Wenn eine bestimmte Höhenbeschränkung (z. B. bei Tiefgaragen) und/oder die Notwendigkeit besteht, die Zugangsöffnung vollständig zu schließen, so dass Eindringlinge nicht oben über die Toranlage klettern können.

    Das sGate mit Oberführung ist ideal für Standorte, an denen

    • Die Höhe begrenzt ist (z.B. an einer Tiefgarage)
    • Die Einbaumaße der Toranlage durch die vorgegebene bauliche Situation beschränkt sind
    • Eine gesamte Öffnung wirkungsvoll durch das Speedgate geschlossen werden muss
    • Schnelles Öffnen und optimale Sicherheit unerlässlich sind

    Das Schnell-Falttor ist in verschiedenen Breiten erhältlich und kann für Ihren Standort maßgeschneidert konfektioniert werden.

    Entwickelt und gebaut mit bewährten und wartungsarmen Komponenten, die Qualität und Kontinuität gewährleisten. Alle Oberflächen sind äußerst robust, mit einer hochwertigen verzinkten Oberfläche oder einer doppelten Beschichtung in einer großen Farbauswahl erhältlich. Der Flügelantrieb mit einer Notentriegelung ist in beiden Säulen installiert und über separate, verschließbare Servicetüren zugänglich.

    Die intelligente Doppelantriebswelle sorgt für eine optimale Kraftverteilung vom Motor zum Torflügel. Der sichere Betrieb wird durch zwei unabhängige Lichtschranken-Sets gewährleistet. Jede Fotozelle hat ihren eigenen Kanal, um gegenseitige Störungen zu vermeiden. Spezielle Sicherheitsleisten verhindern ein Einklemmen an den Verbindungsstellen.

    Spezifikation
    • • Gesamtbreite: 3000 - 6000 • Gesamthöhe: 2000 - 4000 • Bruttogewicht: 550 - 1100 • Spannung: 230 • Versorgungsphase: 1 • Frequenz: 50/60 • Kategorie: Speedgates / Falttore • Wartungsempfehlung alle 6 Monate oder 50.000 Zyklen • Material: Stahl • Name: sGate Top geführt • Nennhöhe: 2000 - 4000 • Nennlänge: 3000 - 6000 • Garantiebeschreibung: 1 Jahr • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr • Garantiedauer Teile: 1 Jahr • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFolding-gate-sGate-Top
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)1100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFolding gate systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 19
    • OmniClassTitelFolding Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit