Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    Die Heras Schranke HTB ist ideal für die Regulierung von (intensiven) Verkehrsströmen geeignet. Die Technik ist energiesparend und effizient! Schranken mit einer Sperrbreite von bis zu 10 Metern können schnell öffnen und schließen. Der Antrieb ist in einem Aluminiumgehäuse mit attraktivem Design untergebracht.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHTB-XL2-XXL
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1165
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)435
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Straßenbauzubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarrier parking control units
    • Klassifizierung01 55 00
    • Format2014TitelVehicular Access and Parking
    • OmniClassNummer23-39 11 11
    • OmniClassTitelTraffic Safety Barriers and Protections
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit