Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HVM Barrier
Heras

HVM Barrier

Google-Übersetzung,

Die Heras 94x-Serie ist eine Reihe von robusten, vandalensicheren Doppelbalken-Barrieren, die gemäß PAS 68 Crashtests unterzogen wurden und eine hervorragende Bewertung für diese strengen Crash-Zertifizierungen erhalten. Die 94x-Serie ist skalierbar und bietet die Möglichkeit, die Schutzstufen zu verbessern, wenn die Sicherheitsanforderungen am Standort steigen.

Mit einem Montagesystem für flache Fundamente eignet sich die Serie 94x für eine einfache und kostengünstige Installation in einer Vielzahl von Innen- und Außenumgebungen. Die 94x-Serie ist in der Lage, ein hohes Verkehrsaufkommen zu kontrollieren und wurde zum Schutz von Standorten mit hohem Risiko entwickelt, an denen Fahrzeugaufprallangriffe eine echte Bedrohung darstellen.

Das innovative leichte Dual-Beam-Kassettendesign ermöglicht einen schnelleren Betrieb und eine längere Lebensdauer als herkömmliche „Big and Heavy“-Systeme.

Darüber hinaus stellt diese Funktion sicher, dass der Träger im Falle eines Angriffs/Aufpralls schnell und einfach ausgetauscht werden kann, wodurch Ausfallzeiten für die Sicherheit vor Ort minimiert werden.

Obwohl die 94x-Barriere in erster Linie zum Schutz der Standortsicherheit vorgesehen ist, kann sie auch innerhalb von Standortgrenzen zum Schutz bestimmter oder sensibler Bereiche verwendet werden und kann mit anderer Fahrzeugsicherheitsausrüstung verwendet werden, um Luftschleusenlösungen mit sehr hoher Sicherheit zu schaffen. Diese Serie ist in verschiedenen Größen erhältlich und wurde mit einer lichten Öffnung von bis zu 6 Metern crashgetestet.

Die 94x-Serie umfasst die Modelle 941, 942, 942A und 943. Der 942A ist auch im CPNI-Katalog für Sicherheitsausrüstung aufgeführt.

Spezifikation
  • • Category: Slagboom/Barrier/Barrière (HVM Hostile Vehicle Mitigation) • Maintenance: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel / Composite • Name: B94x series (B942 and B943) • Nominal Height: 1600 • Nominal Length: 4000 - 6000 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year • Expected Life: 1.2 million cycles
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHVM-Barrier
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1600
  • Breite (mm)6000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit