Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetor Delta (1-flügelig)
Schiebetor Delta (1-flügelig)
Schiebetor Delta (1-flügelig)
    Heras

    Schiebetor Delta (1-flügelig)

    4.4 von 5 Sternen4.4(21 Bewertungen)

    Ein kontinuierliches sicheres Öffnen und Schließen ist die erste Voraussetzung für ein freitragendes Schiebetor. Bei der Auswahl eines Schiebetors, beispielsweise für ein Bürogebäude, ein Distributionslager, einen Flughafen oder ein Hafengelände, spielt die Verbindung zur Umgebung und die jeweilige Situation eine wichtige Rolle. Das Delta fügt sich durch eine große Auswahl an Höhen, Breiten, Füllungen und Farben nahtlos in dieses Bild ein. Dank eines neuen Antriebs ist das Tor nun auch bei geringer Nutzung eine sehr interessante Option.

    Zuverlässig

    Mit mehr als 70.000 installierten Exemplaren in den letzten 30 Jahren hat dieses zuverlässige, solide und robuste Schiebetor seine Existenzberechtigung deutlich unter Beweis gestellt. Das freitragende System garantiert eine problemlose Öffnung- und Schließbewegung. Störungen durch Schmutz- oder Schneeansammlung gehören, dank des Fehlens einer Schiene, der Vergangenheit an. Damit sind eine problemlose Nutzung und eine längere Lebensdauer verbunden.

    Modulares System

    Ob mitten in der Innenstadt, auf dem Dach eines Parkhauses oder an einem Ort, wo das Delta zwischen Gebäuden und der vorhandenen Zaunanlage einzufügen ist: Die kompakten vorgefertigten Torelemente passen in kleinere LKW und können immer am richtigen Ort abgeliefert werden. Es ist keine weitere Versetzung und Montage mit Kranen und Gabelstaplern erforderlich. Das Schiebetor wird einfach vor Ort montiert.

    Vormontiert

    Bei einem Installationsraum ohne Einschränkungen und der Notwendigkeit einer möglichst kurzen Installationszeit bei minimaler Beeinträchtigung des Unternehmenszugangs kann das Delta natürlich auch als komplett vormontiertes Tor vor Ort geliefert werden.

    Spezifikation
    • • Kategorie: Schiebetor

      • Wartungsempfehlung alle 12 Monate oder 30.000 Zyklen

      • Erwartete Lebensdauer: 200000 Zyklen

      • Material: Aluminium und Stahl

      • Name: Delta

      • Nennhöhe: 1000 - 2500

      • Nennlänge: 3087 - 9337

      • Garantiebeschreibung: 1 Jahr

      • Garantiedauer Arbeitszeit: 1 Jahr

      • Garantiedauer Teile: 1 Jahr

      • Garantiedauer Einheit: 1 Jahr

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSliding-gate-Delta-single-leaf
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeGates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)9500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding gate systems
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 15 15
    • OmniClassTitelSliding Gates
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit