Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schiebetor
Schiebetor
Schiebetor
Schiebetor
Schiebetor
Schiebetor
Schiebetor

    Schiebetor

    Sehr einfach und schnell zu installieren

    Das Schiebetor Arion ist sehr einfach und schnell zu installieren, da es auf einem vorgefertigten Betonfundament montiert wird. Das Design des Schiebetors lässt sich perfekt in temporäre und semi-permanente Umzäunungen integrieren. Ein intelligentes Design sorgt dafür, dass das Tor reibungslos funktioniert und leicht zu platzieren und zu bewegen ist.

    Nahtloser Anschluss an die Zaunlinie

    Das Tor wird komplett montiert geliefert, einschließlich Fundament. Die Anti-Climb-Stahlmatte sorgt dafür, dass ein Überklettern nahezu unmöglich ist.

    • Torflügel mit Anti-Climb-Stahlmatte
    • Leistungsstarker Cardin-Antrieb
    • Geringe Wartung
    • Im Lieferumfang enthalten: Blinklicht, Infrarot und Fernbedienung

    Freie Durchgangsbreite von 6 oder 7 Meter

    Die freie Durchgangsbreite beträgt 6 oder 7 Meter. Beide Versionen sind sowohl als manuelle als auch elektronische Ausführung erhältlich. Sicherheitsleisten und Fotozellen sorgen außerdem dafür, dass das Tor weder Fahrzeuge beschädigt noch Personen verletzt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportail-coulissant
    • ProduktfamilieSelf supporting sliding gates
    • ProduktgruppeClôtures mobiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)17150
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)960
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit