Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drehflügeltor 2-flügelig 6m auf Fußplatte (Paket)

Drehflügeltor 2-flügelig 6m auf Fußplatte (Paket)

4.3 von 5 Sternen4.3(21 Bewertungen)

Die Torflügel können circa 180° schwenken und sind waagerecht nachstellbar. Sie hängen also immer gerade und schwenken problemlos. Torflügel mit einer Breite von über 3 m sind mit doppelten oberen Trägern ausgerüstet. Diagonalstreben - die Eindringlingen das Aufsteigen erleichtern - sind daher nicht erforderlich. Der solide Verschlussbeschlag macht gewaltsames Aufbrechen nahezu unmöglich. Das Tor lässt sich daher absolut nicht ausheben.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerportail-pivotant
  • ProduktfamilieDouble swing gates
  • ProduktgruppeClôtures mobiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)6400
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)215
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit