Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore
Baustellen-Tore

    Baustellen-Tore

    Die robusteste und sicherste Alternative zum herkömmlichen Bauzauntor

    Das Drehflügeltor Heracles ist die robusteste und sicherste Alternative zum herkömmlichen Bauzauntor. Dieses vollverzinkte Drehflügeltor ist mit Gitterstäben ausgestattet. Die Torflügel können um ca. 180° geschwenkt werden und die Scharniere sind stufenlos verstellbar. Die Flügel hängen immer gerade, schwenken reibungslos und lassen Fußgängern optimal Platz. Die neuartige Basisverriegelung erschwert das Aushebeln des Tores. Ein pilzförmiges Metallteil hakt sich so in den Anschlag ein, dass das Schloss auch mit einem Brecheisen nicht aufgebrochen werden kann. Die Abschirmung des Schlosses mit einer diebstahlsicheren Abdeckplatte sorgt für eine besonders sichere Verriegelung. Der Rahmen ist aus Vierkantstahlprofilen gefertigt.

    • Das sicherste Drehflügeltor
    • Verstellbare Scharniere
    • Mit Fluchtschloss lieferbar
    Spezifikation
    • Eine effektive Lösung zur Regulierung von Personen

      Baustellen und andere temporäre Standorte sind sehr dynamische Umgebungen. Um Personen und Verkehr zu regulieren, ist es wichtig, Zugangstore einzusetzen. Das Drehflügeltor Heracles ist eine gute Option, um einen einfachen, aber effektiven Zugang für das Personal zu schaffen.

      Fluchttor an temporären Standorten für eine schnelle Evakuierung

      Für zusätzliche Sicherheit kann das Basisschloss dieses Drehflügeltores mit einem Fluchtschloss ausgestattet werden; man kann von innen nach außen gehen, aber nicht umgekehrt. Dies kann eine wünschenswerte Option bei der Vorbereitung auf einen möglichen Katastrophenfall sein, bei dem es wichtig ist, dass die Anwesenden das Gelände so schnell wie möglich verlassen können. Bei einem Flucht- oder Antipanikschloss kann die geschlossene Tür immer von innen mit einem Drücker oder einem Schalter geöffnet werden. Die Nottür ist immer mit einem Notverriegelungsblech ausgestattet, sodass die Tür nicht von außen geöffnet werden kann. Optional kann die Tür mit einem Türschließer erweitert werden, sodass sich die Tür nach dem Öffnen automatisch schließt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportillon
    • ProduktfamilieSingle swing gates
    • ProduktgruppeClôtures mobiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    Verwandt
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit