Oberflächen und Designs
Exklusive Farben für Aluminium Oberflächen
Zur Beschichtung und Veredelung der Oberflächen stehen heroal Partnern, neben der gesamten RAL Palette, exklusiv die einzigartigen Les Couleurs® Le Corbusier Farben zur Verfügung, welche in jeglicher Farbkombination miteinander harmonieren. So können Fenster, Türen, Fassaden, Rollläden, Sonnenschutz und Rolltore perfekt an die Optik des Bauobjektes angepasst werden. Die heroal Beschichtungstechnologien sorgen für Farbtonstabilität, Glanzerhaltung sowie Wetterbeständigkeit der Oberflächen. Dank der Verfügbarkeit unterschiedlicher Glanzgrade für Oberflächen können feinste Nuancen bei einem Farbton unterschieden werden. Die Glanzgrade sind in unterschiedlichen Designs von stumpfmatt, über glänzend bis hin zu Metallic-Farben realisierbar.
Hochwertige Oberflächen für individuelle Architektur
heroal bietet mit Systemen für Fenster, Türen, Fassaden sowie Rollläden, Sonnenschutz und Rolltoren für einen wesentlichen Teil der Gebäudehülle individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Den Wunsch von Investoren, Architekten und Planern, nach abgestimmter Farbgebung der unterschiedlichen Systeme kann heroal mit ausgezeichneten Oberflächenbeschichtungen erfüllen. Da kombinierbare Systeme wie zum Beispiel Fenster- und Rollladensysteme unterschiedliche Beschichtungstechnologien erfordern, hat heroal für die unterschiedlichen Anforderungen der Systeme verschiedene Oberflächenbeschichtungen entwickelt. Für stranggepresste Profile hat heroal die hwr (hochwetterresistente) Pulverbeschichtung entwickelt. Sie ist optimal auf die 2-Schicht-Dicklack Beschichtung für rollgeformte Produkte wie Rollladen- und Rolltorstäbe abgestimmt. So kann eine einheitliche Optik der Oberlächen erreicht werden. Zudem können mit dem Verfahren heroal SD verschiedenste, individuelle Oberflächenoptiken realisiert werden wie beispielsweise Beton-, Rost- oder Holzoptik.
Verfügbarkeit in den Regionen
Europe |
---|
Albanien |
Andorra |
Österreich |
Weißrussland |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Kroatien |
Zypern |
Tschechische Republik |
Dänemark |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Deutschland |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Ungarn |
Island |
Irland |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Mazedonien (EJRM) |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Norwegen |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Schweden |
Schweiz |
Ukraine |
Vereinigtes Königreich |
Vatikanstadt |
Åland |