Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
heroal VS Z
    heroal

    heroal VS Z

    Blendfreie Beschattung, vielseitige Anwendungsbereiche

    Der heroal VS Z ist ein innovatives Zip-Screen-System, das vor dem Fenster montiert wird. Je nach Gewebeart kann ein lichtdurchlässiger oder blickdichter Sonnenschutz geschaffen werden, der die Sonneneinstrahlung ohne zu hohen Tageslichtverlust deutlich reduziert. Aufgrund der umfangreichen Farbvielfalt bietet das System höchste Flexibilität und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten beim Einsatz am Gebäude. Der heroal VS Z kommt im privaten sowie im mittleren und großen Objektbau zum Einsatz und ist besonders für den Einsatz an Schulen, Büro- und Wohngebäuden geeignet. In Kombination mit dem Fassadensystem heroal C 50 ist auch eine Teil- oder Vollintegration in die Fassade realisierbar.


    Energieeffiziente Vollabschattung

    Der vielseitig einsetzbare heroal VS Z besteht aus einem lichtdurchlässigen Gewebe, das durch Reflektion des
    Sonnenlichts eine Reduzierung der Sonneneinstrahlung um bis zu 75 %* ermöglicht, ohne dass auf natürliches Tageslicht verzichtet werden muss. Gleichzeitig wird die UV-Strahlung um bis zu 98 %* gefiltert. Für besondere Anwendungsbereiche ist auch der Einsatz von Verdunkelungstextilen mit dem heroal VS Z möglich. So gewährleistet das System an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima und ermöglicht die Regulierung der Raumatmosphäre. So schafft der heroal VS Z gleichzeitig einen optimalen Blend-, Sicht- und Hitzeschutz. Das Sonnenschutzsystem ermöglicht eine Ersparnis bei den Kühl- und Heizkosten, da der Wärmeeintritt bedarfsgerecht und individuell reguliert werden kann.
    * je nach Wahl des Textils

    Spezifikation
    • Einfache Montage des sehr witterungsbeständigen Systems

      Der heroal VS Z erfüllt die stetig steigenden Anforderungen an den Sonnenschutz und wird den Voraussetzungen, einen windunabhängigen und große Flächen beschattenden Sonnenschutz zu bieten, mehr als gerecht. Das innovative Sonnenschutzsystem erreicht eine sehr gute Windwiderstandsklasse. Erst bei Windstärken von mehr als 145 km/h muss der Behang eingefahren werden. Durch den geringen Wickeldurchmesser des Textils ist ein Einbau auch in gering dimensionierten Kästen problemlos möglich. So wird beispielsweise bei einer Fensterhöhe von 3 x 3 m ein Kasten mit nur 95 mm Höhe benötigt. Planer, Bauherren und heroal Partner profitieren von der einfachen Montage und der hohen Lebensdauer des Systems.

      Weitere Systemvorteile:
      » Beschattungsflächen von bis zu 5 m Breite und 15 m2 Fläche möglich
      » besonders wetterfest und wartungsarm
      » Führung des Textils über einen am Tuch befestigten Reißverschluss
      » Antrieb erfolgt elektronisch motorisiert
      » Behangsteuerung über manuellen Taster oder Funk möglich
      » Integration des heroal VS Z in die intelligente Gebäudesteuerung möglich
      » Einbau einer Hinderniserkennung möglich, die den Behang bei einem Widerstand stoppen lässt


      Das Sonnenschutzsystem heroal VS Z bietet mit seinem neusten Kastensystem heroal FME VS Z HC N die passende Antwort auf gestalterische Fragestellungen. Zudem gewährt das halbrunde Design einen optimalen Lichteinfall.
      Auch das etablierte breite Portfolio an Führungsschienen und Abstandshaltern ist verfügbar. In den Kastengrößen 95, 105 und 125 mm sind somit vielfältige Montage- und Einsatzmöglichkeiten im gewohnt schlanken heroal Design realisierbar.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheroal_VS_Z
    • ProduktfamilieFacade systems
    • Produktgruppeheroal facade awnings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • UNSPSCNameAwnings
    • UNSPSCCode30151901
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAwnings
    • Klassifizierung10 73 13
    • Format2014TitelAwnings
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 21
    • OmniClassTitelPowered Awnings
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit