Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 3 Earth Filled Defensive Barrier

    Google-Übersetzung,

    MIL-3-Standard

    Die ursprünglichen, mit Erde gefüllten Verteidigungsbarrieren

    Ihr unvergleichliches, innovatives Design schützt seit über zwei Jahrzehnten Personal, Fahrzeuge, Ausrüstung, Anlagen und andere wichtige Güter für Regierungen, das Militär sowie humanitäre und zivile Einsätze.

    MIL KANN VERWENDET WERDEN FÜR:

    • Verteidigungsmauern
    • VORWÄRTS-EINSATZBASEN
    • UNTERKUNFTSBUNKER
    • PERIMETERSICHERHEIT
    • Schutz vor Explosionen und ballistischen Gegenständen
    • KOMMANDO- UND KONTROLLZENTRUM
    • TRAININGSGELÄNDE & SCHIESSHÄUSER
    • MILITÄRISCHE GELÄNDE
    • Munitionslagerung
    • EXPLOSIVE TRAVERSEN
    • FAHRZEUGKONTROLLPUNKTE
    • Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Fahrzeuge
    Spezifikation
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhesco-mil-3
    • ProduktfamilieHESCO
    • ProduktgruppeMIL Units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39
    • Breite (Inches)39
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit