Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
    Hesco

    HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate

    Google-Übersetzung,

    TerraBlock® M50 Tor

    Das TerraBlock® M50-Tor ist ein schnell montierbares, oberflächenmontiertes Tor, das speziell für den Schutz sensibler Bereiche, Grenzen und Hochrisikoindustrien vor Fahrzeugangriffen entwickelt wurde. Dank der schnellen Oberflächenmontage ist es einfach und ohne Pfosten, Beton oder Wasser zu installieren.

    Das TerraBlock®-Tor wurde nach ASTM F2656-15 Crashtests geprüft und ist zertifiziert, einen mit 80 km/h (50 mph) fahrenden LKW innerhalb von 1 m (33 ft) zu stoppen.
    Kompatible, crashgetestete Perimetersysteme mit TerraBlock®- und Hesco MIL-Perimeterzaunlösungen mit ähnlichen zertifizierten Crashtests.

    Größe - 1,6 m (5'3")
    Tiefe - 2,7 m (8'10”)
    Länge - 9 m (29'6")
    Zugangspassage – 4,3 m (14'1")

        Spezifikation
        • Surface-mounted gate

          Crash-rated protection

          ASTM F2656-15 M50 P1 (K12) certified

          No posts, no foundation, no concrete

          Rapid deployment and installation

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerhesco-Terrablock-M50-P1-Gate
        • ProduktfamilieHESCO
        • ProduktgruppeTerrablock
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inVereinigtes Königreich
        • Hergestellt inPolen
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
        BIMobject-Produktbibliothek

        Design App für Revit

        Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit