Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschablage, Pulverbeschichtet, 162-03-20060
Duschablage, Pulverbeschichtet, 162-03-20060
Duschablage, Pulverbeschichtet, 162-03-20060
    HEWI

    Duschablage, Pulverbeschichtet, 162-03-20060

    Duschablage System 162 - Duschablage auf Gehrung gefügt - aus Edelstahlrohr, Durchmesser 18 mm, Schwarz matt pulverbeschichtet - zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung - mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers - 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief - Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer162-03-20060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShelves, Shower baskets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011163
    • ETIM-NameShelf
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit