Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA
WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA
WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA
WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA
WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA
    HEWI

    WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, matt geschliffen, 162-20-100XA

    WC-Bürstengarnitur System 162 - WC-Bürstengarnitur bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste - Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - aus Edelstahl, matt geschliffen - 89 mm breit, 440 mm hoch, 109 mm tief - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer162-20-100XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet brushes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)89
    • Tiefe (mm)109
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010555
    • ETIM-NameLavatory brush set
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit