Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Papierhalter, klappbar, Pulverbeschichtet, 162-21-10060
WC-Papierhalter, klappbar, Pulverbeschichtet, 162-21-10060
WC-Papierhalter, klappbar, Pulverbeschichtet, 162-21-10060
    HEWI

    WC-Papierhalter, klappbar, Pulverbeschichtet, 162-21-10060

    WC-Papierhalter System 162 - U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet - klappbar - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) - 137 mm breit, 110 mm hoch, Durchmesser 15 mm - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer162-21-10060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)112
    • Breite (mm)137
    • Tiefe (mm)21
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units