Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badetuchhalter, 800 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 162-30-201XA
Badetuchhalter, 800 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 162-30-201XA
Badetuchhalter, 800 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 162-30-201XA
    HEWI

    Badetuchhalter, 800 mm, Edelstahl, matt geschliffen, 162-30-201XA

    Badetuchhalter System 162 - Badetuchhalter aus Edelstahlrundrohr auf Gehrung gefügt - aus Edelstahl, matt geschliffen - Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, Durchmesser 18 mm - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer162-30-201XA
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails, Bath towel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)818
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationGeländer
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit