Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, antimikrobiell, glänzend, 477-00D100
active+ Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, antimikrobiell, glänzend, 477-00D100
active+ Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, antimikrobiell, glänzend, 477-00D100
    HEWI

    active+ Halter, für Becher oder Seifenablage-Einsatz 477.02.01005, antimikrobiell, glänzend, 477-00D100

    Kleiner Halter der Serie 477 - ringförmiger Wandhalter - dient als Halter für Becher oder Seifenablage-Einsatz - 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief, Einsatz-Öffnung 74 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber. - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-00D100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTumbler/ Holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)98
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010146
    • ETIM-NameGlass/toothbrush holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit