Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Becher, glänzend, 477-04-020
Becher, glänzend, 477-04-020
Becher, glänzend, 477-04-020
    HEWI

    Becher, glänzend, 477-04-020

    Becher der Serie 477 mit flachem Boden - runder Becher mit flachem Boden - freistehend und geeignet als Einsatz für den kleinen Halter (477.00.100) - 80 mm hoch und 73 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-04-020
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTumbler/ Holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)73
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010146
    • ETIM-NameGlass/toothbrush holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit