Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-10198
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-10198
Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-10198
    HEWI

    Hygieneabfallbehälter, 6l, Kniebedienung, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-10198

    Hygieneabfallbehälter der Serie 477 - rechteckig geformter Behälter mit großen Radien und Klappdeckel - Fassungsvermögen ca. 6 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - der Abfallbehälter ist abnehmbar - der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden - mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie - nur zur Wandmontage geeignet - 310 mm hoch und 198 mm tief und 161 mm breit - Korpus und Wandhalterung aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Deckel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05-10198
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)310
    • Breite (mm)161
    • Tiefe (mm)198
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit