Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-20298
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-20298
Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-20298
    HEWI

    Papierabfallbehälter mit Deckel, 25l, glänzend, Deckel-/Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-05-20298

    Papierabfallbehälter der Serie 477 - rechteckig geformter Behälter mit großen Radien - dient als Abfallbehälter für benutzte Papierhandtücher - Fassungsvermögen ca. 25 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - Deckel mit Hebelasche - 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief - zur Wandmontage - Korpus und Deckel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-05-20298
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)508
    • Breite (mm)281
    • Tiefe (mm)189
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 19 11
    • OmniClassTitelPaper Towel Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit