Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender, 600 ml, glänzend, Korpus-/Hebelfarbe Reinweiß (99), 477-06-10199
Seifenspender, 600 ml, glänzend, Korpus-/Hebelfarbe Reinweiß (99), 477-06-10199
Seifenspender, 600 ml, glänzend, Korpus-/Hebelfarbe Reinweiß (99), 477-06-10199
    HEWI

    Seifenspender, 600 ml, glänzend, Korpus-/Hebelfarbe Reinweiß (99), 477-06-10199

    Seifenspender der Serie 477 - rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife - mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml - Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar - seitliche Füllstandsanzeige - mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief - zur Wandmontage - Korpus und Hebel aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 99 (Reinweiß) - Rahmenelement aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Geeignet für Flüssigseife mit einer Viskosität von 1.500 bis 4.000 mPa-s - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-06-10199
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)299
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit