Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender, 500 ml, matt, Drucktaste Anthrazitgrau, 477-06B10005
Seifenspender, 500 ml, matt, Drucktaste Anthrazitgrau, 477-06B10005
Seifenspender, 500 ml, matt, Drucktaste Anthrazitgrau, 477-06B10005
    HEWI

    Seifenspender, 500 ml, matt, Drucktaste Anthrazitgrau, 477-06B10005

    Seifenspender der Serie 477 - zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem Wandhalter - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife - ermöglicht Einhandbedienung - Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite - der Behälter kann abgenommen werden - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - Behälterdeckel kann verriegelt werden - Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06BE04) - 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälterdurchmesser 76 mm, Füllmenge 500 ml - Wandsockel und Halterung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - Drucktaste aus hochwertigem, mattem Polyamid in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau) - Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-06B10005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)214
    • Breite (mm)76
    • Tiefe (mm)119
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit