Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung matt, 477-06B60005
Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung matt, 477-06B60005
Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung matt, 477-06B60005
    HEWI

    Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung matt, 477-06B60005

    Papierhandtuchspender der Serie 477 - rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung - dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück - anwenderfreundliche Entnahmeöffnung - leicht zu befüllen und abschließbar - zur Wandmontage - 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief - Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff - Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-06B60005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)459
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers