Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung antimikrobiell, glänzend, 477-06D60005
active+ Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung antimikrobiell, glänzend, 477-06D60005
active+ Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung antimikrobiell, glänzend, 477-06D60005
    HEWI

    active+ Papierhandtuchspender, 450 Stk., Behälter weiß-transluzenter Kunststoff, Entnahmeöffnung antimikrobiell, glänzend, 477-06D60005

    Papierhandtuchspender der Serie 477 - rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung - dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück - anwenderfreundliche Entnahmeöffnung - leicht zu befüllen und abschließbar - zur Wandmontage - 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief - Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff - Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-06D60005
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppePaper dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)459
    • Breite (mm)310
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010593
    • ETIM-NamePaper dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary towel dispensers
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-21 43 15 27
    • OmniClassTitelSanitary Goods Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit