Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchhalter, 2-armig, glänzend, 477-09-100
Handtuchhalter, 2-armig, glänzend, 477-09-100
Handtuchhalter, 2-armig, glänzend, 477-09-100
    HEWI

    Handtuchhalter, 2-armig, glänzend, 477-09-100

    Handtuchhalter der Serie 477 - Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden - 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-09-100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)28
    • Tiefe (mm)446
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS