Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handtuchhalter, 2-armig, matt, 477-09B100
Handtuchhalter, 2-armig, matt, 477-09B100
Handtuchhalter, 2-armig, matt, 477-09B100
    HEWI

    Handtuchhalter, 2-armig, matt, 477-09B100

    Handtuchhalter der Serie 477 - Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen - dient zum Aufhängen von Handtüchern und anderen Wäschestücken - die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden - 446 mm lang und 160 mm hoch, Durchmesser der Haltearme 28 mm - aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-09B100
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeTowel rails, Bath towel rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)28
    • Tiefe (mm)446
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit