Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reservepapierhalter, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-21-200
Reservepapierhalter, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-21-200
Reservepapierhalter, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-21-200
    HEWI

    Reservepapierhalter, Rosettenbefestigung, glänzend, 477-21-200

    Reservepapierhalter der Serie 477 - zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 123 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-21-200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)123
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010554
    • ETIM-NameSpare toilet roll holder
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units