Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC-Großrollenhalter, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-21-60098
WC-Großrollenhalter, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-21-60098
WC-Großrollenhalter, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-21-60098
    HEWI

    WC-Großrollenhalter, glänzend, Korpusfarbe Signalweiß (98), 477-21-60098

    WC-Großrollenhalter der Serie 477 - rechteckig geformtes Gehäuse mit großen Radien - zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm - Füllstandsanzeige vorne - Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung - zur Wandmontage - 360 mm breit, 364 mm hoch und 147 mm tief - Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich - Korpus aus hochglänzendem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß) - Rahmenelement / Entnahmeöffnung aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-21-60098
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeToilet roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)364
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010553
    • ETIM-NameToilet roll holder
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit