Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Doppelhaken, ø 50 mm, glänzend, 477-90-025
Doppelhaken, ø 50 mm, glänzend, 477-90-025
Doppelhaken, ø 50 mm, glänzend, 477-90-025
    HEWI

    Doppelhaken, ø 50 mm, glänzend, 477-90-025

    Doppelhaken der Serie 477 - Doppelhaken mit Befestigungsrosette - dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien - Durchmesser Rosette 50 mm - 44 mm tief - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer477-90-025
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeHooks, Walking aid holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)44
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC010552
    • ETIM-NameTowel hook
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung41 23 19
    • Format2014TitelHooks
    • OmniClassNummer23-21 15 19 13
    • OmniClassTitelCoat Hooks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit