Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seifenspender mit Halter, 700-06-00000
Seifenspender mit Halter, 700-06-00000
Seifenspender mit Halter, 700-06-00000
    HEWI

    Seifenspender mit Halter, 700-06-00000

    Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter S 700 - zylindrischer Seifenspender mit ringförmigem Wandhalter - Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt - Füllmenge ca. 200 ml - dient zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele - 79 mm breit, 169 mm hoch und 92 mm tief - Seifenspender und Wandhalter aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-06-00000
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeSoap dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)169
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010549
    • ETIM-NameSoap dispenser
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit