Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff, 300 x 600 mm, 700-22-00100
Winkelgriff, 300 x 600 mm, 700-22-00100
Winkelgriff, 300 x 600 mm, 700-22-00100
    HEWI

    Winkelgriff, 300 x 600 mm, 700-22-00100

    Winkelgriff S 700 - senkrecht und waagerecht angeordnete Stangen mit zur Wand ausgeführten Stützen und Rosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm - Stangendurchmesser 33 mm, 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 700.50.00000 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-22-00100
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)670
    • Breite (mm)88
    • Tiefe (mm)370
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing