Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorhangstange, 1000 mm, 700-34-40060
Vorhangstange, 1000 mm, 700-34-40060
Vorhangstange, 1000 mm, 700-34-40060
    HEWI

    Vorhangstange, 1000 mm, 700-34-40060

    Vorhangstange, S 700 - gerade Stange mit Vorhangringen - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet nach HEWI Farbtabelle (Premiumfarben mit Aufpreis) - inklusive 10 Vorhangringen - Länge 1000 mm - empfohlene Vorhangbreite 1200 mm - Stangendurchmesser 25 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer700-34-40060
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower curtain rail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011493
    • ETIM-NameShower curtain rail
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 16
    • Format2014TitelShower Curtains
    • OmniClassNummer23-31 17 27
    • OmniClassTitelShower Curtains