Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Winkelgriff, 750 x 500 mm, 90°, glänzend, Stahlkern, 801-22-130
Winkelgriff, 750 x 500 mm, 90°, glänzend, Stahlkern, 801-22-130
Winkelgriff, 750 x 500 mm, 90°, glänzend, Stahlkern, 801-22-130
    HEWI

    Winkelgriff, 750 x 500 mm, 90°, glänzend, Stahlkern, 801-22-130

    Winkelgriff der Serie 801 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - links- und rechtsseitig montierbar - getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-22-130
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)570
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing