Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
active+ Winkelgriff, 900 x 400 mm, 90°, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D110
active+ Winkelgriff, 900 x 400 mm, 90°, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D110
active+ Winkelgriff, 900 x 400 mm, 90°, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D110
    HEWI

    active+ Winkelgriff, 900 x 400 mm, 90°, antimikrobiell, glänzend, Stahlkern, 801-22D110

    Winkelgriff der Serie 801 - senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten - dient zum Festhalten und Abstützen - mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern - waagerechte Länge 400 mm, senkrechte Länge 900 mm - 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm - Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI - links- und rechtsseitig montierbar - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber - Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50D011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50D060 nachrüstbar - Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer801-22D110
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeL-shaped support rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)970
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit